JAJSO64C January 2023 – September 2023 LM2105
PRODUCTION DATA
LM2105 は、同期整流式降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方の N チャネル MOSFET を駆動するよう設計された、コンパクトな高電圧ゲート・ドライバです。ブートストラップ・ダイオードを内蔵しているため、外付けのディスクリート・ダイオードが不要になり、基板面積を節約し、システム・コストを削減できます。
SH ピンでの DC -1V および -19.5V の過渡負電圧処理により、高ノイズ・アプリケーションにおけるシステムの堅牢性が向上します。熱特性強化型の小型 8 ピン WSON パッケージにより、ドライバをモータ位相に近い位置に配置できるため、PCB レイアウトが改善されます。LM2105 は、業界標準のピン配置と互換性のある 8 ピン SOIC パッケージでも供給されます。ローサイドとハイサイドの両方の電源レールに低電圧誤動作防止機能 (UVLO) が搭載されており、電源投入および電源切断時の保護を実現します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM2105 | D (SOIC、8) | 4.90mm×3.91mm |
DSG (WSON、8) | 2.00mm×2.00mm |