JAJSBQ6X October 1979 – October 2023 LM139 , LM139A , LM239 , LM239A , LM2901 , LM2901AV , LM2901B , LM2901V , LM339 , LM339A , LM339B
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM339B および LM2901B デバイスは、業界標準の LM339 および LM2901 コンパレータ・ファミリの次世代バージョンです。これらの次世代 B バージョン・コンパレータは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延、および専用の ESD クランプによる優れた 2kV の ESD 性能と入力の耐久性が特長です。LM339B および LM2901B は、LM239、LM339 および LM2901 (「A」および「V」グレード) をそのまま置き換えることができます。
すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計された 4 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM139x | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |
LM139x、LM239x、LM339x、LM2901x、LM339B、LM2901B | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
LM239、LM339x、LM2901 | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
LM239、LM2901、LM339B、LM2901B | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
LM339x、LM2901、LM339B、LM2901B | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
LM339x、LM339B | SSOP (14) | 6.50mm × 5.30mm |
LM2901B | SOT-23 (14) | 4.20mm × 2.00mm |
LM339B、LM2901B | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
仕様 | LM339B | LM339 LM339A | LM2901 LM2901A | LM2901V LM2901AV | LM139 LM139A | LM239 LM239A | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | 2~36 | 2~36 | 2~30 | 2~30 | 2~32 | 2~30 | 2~30 | V |
総電源電流 (5V~36V、最大値) | 0.8~1 | 0.8~1 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | mA |
温度範囲 | -40~85 | -40~125 | 0~70 | -40~125 | -40~125 | -55~125 | -25~85 | ℃ |
ESD (HBM) | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | V |
オフセット電圧 (全温度範囲での最大値) | ±5.5 | ±5.5 | ±9 ±4 | ±15 ±4 | ±15 ±4 | ±9 ±4 | ±9 ±4 | mV |
入力バイアス電流 (標準値 / 最大値) | 3.5/25 | 3.5/25 | 25/250 | 25/250 | 25/250 | 25/100 | 25/250 | nA |
応答時間 (標準値) | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | µsec |