4 Revision History
Changes from Revision F (November 2017) to Revision G (May 2021)
- タイトルに「同期 Fly-Buck 」を追加Go
- ハイパーリンクされたアプリケーション の箇条書きGo
- 文書全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
Changes from Revision E (November 2015) to Revision F (November 2017)
- WEBENCH へのリンクと、TI Designs 用の上部ナビ・アイコンを追加Go
- Deleted lead temperature and related footnote from Abs Max table Go
Changes from Revision D (December 2014) to Revision E (November 2015)
- Changed 14 V to 13 V in VCC Regulator section Go
- Changed 8 to 4 on equation in Input Capacitor
Go
- Changed 0.17 μF to 0.34 μF in Input Capacitor section Go
Changes from Revision C (December 2013) to Revision D (November 2014)
- 「ピン構成および機能」セクション、「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加Go
-
「代表的なアプリケーション」の VIN 電圧を変更
Go
- Changed max operating junction temperature in Recommended Operating Conditions table. Go
- Changed Soft-Start Circuit graphicGo
- Changed Frequency Selection section, Inductor Selection section, Output Capacitor section, Input Capacitor section, and UVLO Resistors sectionGo
- Changed Series Ripple Resistor RC
section to Type III Ripple Circuit
Go
Changes from Revision B (December 2013) to Revision C (December 2013)
- Added Thermal ParametersGo
Changes from Revision A (September 2013) to Revision B (December 2013)
- ドキュメント全体を通してフォーマットを TI 標準に変更Go
- 最小入力電圧を 9V から7.5V に変更Go
- 「代表的なアプリケーション」の最小入力電圧を 9V から 7.5V に変更Go
- Changed minimum input voltage from 9 V to 7.5 V in Pin
Descriptions
Go
- Added Absolute Maximum Junction TemperatureGo
- Changed minimum input voltage from 9 V to 7.5 V in Recommended Operating Conditions
Go
Changes from Revision * (December 2012) to Revision A (September 2013)
- Added SW to RTN (100-ns transient) in Absolute Maximum Ratings
Go