DATA SHEET
LM25141-Q1 IQの低い2.2MHz、42V同期整流降圧コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- VIN: 3.8V~42V (絶対最大定格47V)
- 出力: 固定3.3V、5V、または
1.5V~15Vの可変、精度±0.8%
- アナログ電圧またはRT抵抗の変化による周波数シフト(オプション)
- CISPR 25/EN 55025 EMI標準に準拠
- 固定の2.2MHzまたは440kHzスイッチング周波数、精度±5%
- ハイサイドとローサイドのゲート・ドライブ、スルー・レート制御あり
- スペクトラム拡散(オプション)
- 外部クロックとの同期(オプション)
- シャットダウン・モードのIQ: 標準値10µA
- 低いスタンバイ・モードのIQ: 標準値35µA
- 電流制限スレッショルド75mV、±0.9%精度
- 外付け抵抗またはDCR電流センシング
- 出力イネーブル・ロジック入力
- 連続的な過負荷に対するヒカップ・モード
- パワー・グッドの表示出力
- ダイオード・エミュレーションまたは強制PWMを選択可能
- ウェッタブル・フランク付きVQFN-24パッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、LM25141-Q1を使用するカスタム設計を作成