JAJSLI2 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
LM25143-Q1 には独立して動作できる 2 つの出力があります。VOUT1 と VOUT2 はどちらも外部フィードバック抵抗を取り付けずに、3.3V か 5V に設定することができます。または、Equation5 に基づき外部フィードバック抵抗を使用して、出力電圧を 0.6V~36V の範囲に設定します。表 9-1 と 図 9-8 を参照してください。出力を独立させるには、MODE を直接 AGND に接続します。
モード | FB1 | FB2 | VOUT1 | VOUT2 | エラー・アンプ、gm |
---|---|---|---|---|---|
AGND | AGND | AGND | 5V | 5V | 1200μS |
AGND | VDDA | VDDA | 3.3V | 3.3V | 1200μS |
AGND | VDDA | AGND | 3.3V | 5V | 1200μS |
AGND | AGND | VDDA | 5V | 3.3V | 1200μS |
AGND | Rdivider | Rdivider | 0.6V~36V | 0.6V~36V | 1200μS |
10kΩ を AGND との間に接続 | AGND | AGND | 5V | 5V | 60μS |
10kΩ を AGND との間に接続 | VDDA | VDDA | 3.3V | 3.3V | 60μS |
10kΩ を AGND との間に接続 | VDDA | AGND | 3.3V | 5V | 60μS |
10kΩ を AGND との間に接続 | AGND | VDDA | 5V | 3.3V | 60μS |
10kΩ を AGND との間に接続 | Rdivider | Rdivider | 0.6V~36V | 0.6V~36V | 60μS |