JAJSLI2 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
LM25143-Q1 の各チャネルには独立した高ゲイン相互コンダクタンス・アンプがあり、フィードバック電圧と内部高精度基準電圧 (0.6V) の間の差に比例した誤差電流を生成します。相互コンダクタンス・アンプの出力は COMP ピンに接続されるため、ユーザーが外部制御ループ補償を行うことができます。一般的に、ピーク電流モード制御には Type-II 補償ネットワークが推奨されています。
アンプには 2 つのゲイン設定があります。1 つは通常動作時用で gm が 1200μS、もう 1 つは超低 IQ 用で gm が 60μS です。通常動作の場合は、MODE を AGND に接続します。超低 IQ 動作の場合は、MODE と AGND の間に 10kΩ の抵抗を接続します。