JAJSLI2 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
多くのアプリケーションでは、公称入力電圧におけるインダクタのリップル電流 ΔIL が最大 DC 出力電流の 30%~50% の間になるように降圧インダクタンスを選択します。Equation16 に示されるピーク・インダクタ電流に基づき、Equation15 を使用してインダクタンスを選択します。
インダクタのデータシートを参照し、インダクタの飽和電流が特定の設計のピーク・インダクタ電流よりも十分に大きいことを確認します。フェライトの設計はコア損失が非常に低く、高スイッチング周波数で好まれます。そのため、設計の目標を銅損と飽和の防止に集中することができます。低インダクタのコア損失は、無負荷の入力電流の低下と軽負荷時の効率の向上により明らかです。ただし、フェライト・コアの材質は飽和特性が強く、飽和電流を超えるとインダクタンスが急激に低下するため、インダクタのリップル電流が急激に増加し、出力電圧リップルが大きくなるのは言うまでもなく、効率と信頼性も低下します。一般的に、インダクタの飽和電流はコア温度が上がるにつれて減少します。もちろん、インダクタの飽和を防止するには正確な過電流保護が重要です。