JAJSLI2 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
表 10-6 に、この車載用設計例の対象となる入力、出力、性能パラメータを示します。
設計パラメータ | 値 |
---|---|
公称入力電圧 | 24V |
入力電圧レンジ (定常状態) | 18V~36V |
出力電圧 | 5V |
熱設計電流 (TDC) | 35A |
電気設計電流 (EDC) | 50A |
スイッチング周波数 | 300kHz |
出力電圧レギュレーション | ±1% |
シャットダウン電流 | 4μA |
スイッチング周波数は、抵抗 RRT により 300kHz に設定されます。制御ループ性能について、対象のループ・クロスオーバー周波数は 50°以上の位相マージンで 45kHz です。出力電圧のソフトスタート時間は、100nF のソフトスタート・コンデンサによって 3ms に設定されます。FPWM 動作は、予測可能な EMI 性能と最適な負荷過渡応答に対して、負荷電流範囲の全体にわたって一定のスイッチング周波数を実現します。
選択した降圧レギュレータのパワートレイン部品を 表 10-7 に示します。ほとんどの部品は複数のベンダから入手可能です。特に MOSFET は、詳細を Topic Link Label10.1.1.4 に示すように、導通損失とスイッチング電力の損失がどちらも最低になるように選択されます。この設計には、低 DCR のコンポジット・インダクタとセラミック出力コンデンサが実装されています。
参照の記号 | 数量 | 仕様 | メーカー(1) | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
CIN | 6 | 10μF、50V、X7R、1210、セラミック、AEC-Q200 | TDK | CNA6P1X7R1H106K |
AVX | 12105C106K4T2A | |||
10μF、50V、X7R、1206、セラミック、AEC-Q200 | TDK | CGA5L1X7R1H106K | ||
CO | 8 | 47μF、6.3V、X7R、1210、セラミック、AEC-Q200 | Murata | GCM32ER70J476KE19L |
6 | 100μF、6.3V、X7S、1210、セラミック、AEC-Q200 | Murata | GRT32EC70J107ME13L | |
CO(BULK) | 1 | 220μF、10V、25mΩ、7343、ポリマー・タンタル、AEC-Q200 | Kemet | T598D227M010ATE025 |
AVX | TCQD227M010R0025E | |||
LO1、LO2 | 2 | 1.5μH、1.28mΩ、46.7A、13.3 × 12.8 × 8mm、AEC-Q200 | Cyntec | VCUD128T-1R5MS8 |
1.5μH、2.3mΩ、35A、13.5 × 12.6 × 6.5mm、AEC-Q200 | Cyntec | VCMV136E-1R5MN2 | ||
1.5μH、2.8mΩ、32.8A、13 × 12.5 × 6.5mm、AEC-Q200 | TDK | SPM12565VT-1R5M-D | ||
1.5μH、2.3mΩ、55.3A、13.5 × 12.5 × 6.2mm | Würth Elektronik | 744373965015 | ||
Q1、Q3 | 2 | 60V、11mΩ、4.5nC、DFN5、AEC-Q101 | Onsemi | NVMFS5C673NL |
Q2、Q4 | 2 | 60V、2.6mΩ、24nC、DFN5、AEC-Q101 | Onsemi | NVMFS5C628NL |
U1 | 1 | LM25143-Q1 42V デュアル・チャネル / 位相整流降圧コントローラ、AEC-Q100 | テキサス・インスツルメンツ | LM25143QRHARQ1 |