JAJSLI2 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
LM25143-Q1 は、大電流の単一出力またはデュアル出力に対応する 42V 同期整流降圧 DC/DC コントローラです。広い VIN 範囲のファミリから派生して、インターリーブ方式のスタック可能な電流モード制御アーキテクチャにより、容易なループ補償、高速な過渡応答、優れた負荷およびライン制御、並列化した相での正確なカレント・シェア (電流共有) を実現し、より大きな出力電流に対応します。最小オン時間 65ns のハイサイド・スイッチは大きい降圧率に対応できるため、12V または 24V の車載用入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの複雑性とコストを下げることができます。LM25143-Q1 は、最低 3.5V の入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じてほぼ 100% のデューティ・サイクルでも動作できます。
無負荷時静止電流 (出力電圧をレギュレートした状態) は 15µA であるため、バッテリ駆動の車載用システムの動作時間を延長できます。LM25143-Q1 に対して、スイッチング・レギュレータの出力や他の利用可能な電源から電力を供給することで、入力静止電流と電力損失をさらに低減できます。
型番 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM25143-Q1 | VQFN (40) | 6.00mm × 6.00mm |