JAJSLI2 May 2022 LM25143-Q1
PRODUCTION DATA
表 13-1 で規定されている最低 3.5V、最大 100V の入力動作電圧では、テキサス・インスツルメンツの LM(2)514x-Q1 ファミリの車載用同期整流降圧コントローラは、幅広いアプリケーションに対応できるスケーラビリティと最適化されたソリューションを実現します。これらのコントローラを使用すると、高密度、低 EMI で高い柔軟性を持つ DC/DC ソリューションを実現できます。利用可能な EMI 低減機能には、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS) または三角波スペクトラム拡散 (TRSS)、スルーレート (SR) 制御用スプリット・ゲート・ドライバ出力、統合型アクティブ EMI フィルタリング (AEF) が含まれます。すべてのコントローラは最大動作接合部温度 150℃の定格で、AEC-Q100 グレード 1 認証を受けており、機能安全に対応しています。
DC/DC コントローラ | シングルまたはデュアル | VIN 範囲 | 制御方式 | ゲート駆動電圧 | 同期出力 | EMI 軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|
LM25141-Q1 | シングル | 3.8V~42V | ピーク電流モード | 5V | N/A | SR 制御、TRSS |
LM25143-Q1 | デュアル | 3.5V~42V | ピーク電流モード | 5V | 90°位相シフト | SR 制御、TRSS |
LM25148-Q1 | シングル | 3.5V~42V | ピーク電流モード | 5V | 180°位相シフト | DRSS |
LM25149-Q1 | シングル | 3.5V~42V | ピーク電流モード | 5V | 180°位相シフト | DRSS、AEF |
LM5141-Q1 | シングル | 3.8V~65V | ピーク電流モード | 5V | N/A | SR 制御、TRSS |
LM5143A-Q1 | デュアル | 3.5V~65V | ピーク電流モード | 5V | 90°位相シフト | SR 制御、TRSS |
LM5145-Q1 | シングル | 5.5V~75V | 電圧モード | 7.5V | 180°位相シフト | N/A |
LM5146-Q1 | シングル | 5.5V~100V | 電圧モード | 7.5V | 180°位相シフト | N/A |
LM5148-Q1 | シングル | 3.5V~80V | ピーク電流モード | 5V | 180°位相シフト | DRSS |
LM5149-Q1 | シングル | 3.5V~80V | ピーク電流モード | 5V | 180°位相シフト | DRSS、AEF |
開発サポートについては、以下を参照してください。