JAJSL79 December 2021 LM25148
PRODUCTION DATA
LM25148 は、大電流、単一出力アプリケーション用の超低静止電流 (IQ) の 42V の同期整流降圧型 DC/DC コントローラです。本コントローラはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン・レギュレーションが非常に優れています。LM25148 は、大電流アプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なインターリーブ・モード (並列出力) に設定できます。最低 3.5V の入力電圧、必要に応じてほぼ 100% のデューティ・サイクルで動作できます。
LM25148 にはデュアル・ランダム拡散スペクトラム (DRSS) と呼ばれる独自の EMI 削減機能を備えています。低周波数の三角波変調と高周波のランダム変調を組み合わせると、それぞれ低周波数帯から高周波数帯にわたり EMI が緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM25148 | VQFN (24) | 3.5mm × 5.5mm |