LM25149-Q1 は、大電流、シングル出力のアプリケーション向けに対応した、42V の超低静止電流 (IQ) の同期整流降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン・レギュレーションが非常に優れています。LM25149-Q1 は、大電流アプリケーション向けに高精度の電流共有を行う、デュアル位相モードで設定できます。このデバイスは、必要に応じて最低 3.5V の VIN、ほぼ 100% のデューティ・サイクルで動作できます。
LM25149-Q1 は、アクティブ EMI フィルタとデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS) という 2 つの独自の EMI 低減機能を備えています。アクティブ EMI フィルタは、DC 入力バス上のすべてのノイズまたはリップル電圧を検出し、逆位相のキャンセル信号を注入することで、妨害を低減します。DRSS は、低い周波数の三角波変調と高い周波数のランダム変調を組み合わせて、それぞれ低い周波数帯域と高い周波数帯域にわたって EMI を低減します。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM25149-Q1 | RGY (VQFN、24) | 3.50mm × 5.50mm |
Changes from Revision A (April 2021) to Revision B (January 2023)