DATA SHEET
LM25149 超低 IQ、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 機能安全対応
- 2 つの EMI 低減機能を内蔵
- 低周波数での EMI 性能を向上させるアクティブ EMI フィルタ
- 低周波数帯域と高周波数帯域にわたる EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (DRSS)
- EMI を平均 25dBµV 低減
- 外部差動モード入力フィルタのサイズを 50% 低減、システム・コストを低減
- CISPR 32 Class B 要件に対して最適化
- 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
- 3.5V~42V の広い入力電圧範囲
- 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~36V)
- 最大接合部温度:150℃
- シャットダウン・モード電流:2.3µA
- 無負荷時スリープ電流:9.5µA
- 最大 2 フェーズをスタック可能
- 周波数フォールドバックによる高度なドロップアウト
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 堅牢な設計用の本質的な保護機能
- ヒカップ・モードによる過電流の内部保護
- ENABLE および PGOOD 機能
- VCC、VDDA、ゲート駆動の UVLO 保護
- 内部または外部ループ補償
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- LM25149 と WEBENCH® Power Designer