デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM25180は1次側レギュレーション(PSR)のフライバック・コンバータで、4.5V~42Vの広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現します。絶縁出力電圧は1次側フライバック電圧からサンプリングされるため、出力電圧のレギュレーションを行うためにフォトカプラ、基準電圧、変圧器からの3次巻線を必要としません。高いレベルの統合により、絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけで、単純で信頼性が高く、高密度の設計が実現されています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的ソリューションと、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の65VパワーMOSFETは最大7Wの出力電力を供給でき、ライン過渡に対する余裕が拡大されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM25180 | WSON (8) | 4.00mm×4.00mm |