JAJSIW4A April 2020 – September 2020 LM25183
PRODUCTION DATA
Outputs equally loaded |
VIN stepped to 24 V | 75-Ω Loads |
VIN = 24 V | IOUT1 = IOUT2 = 0 A |
VIN = 24 V | IOUT1 = IOUT2 = 0.3 A |
VIN = 13.5 V | IOUT2 = 0.2 A |
Outputs equally loaded |
VIN = 24 V | 75-Ω Loads |
VIN = 24 V | IOUT1 = IOUT2 = 0.1 A |
VIN = 42 V | IOUT1 = IOUT2 = 0.3 A |
VIN = 24 V | IOUT2 = 0.2 A |