LM25574-Q1は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し、最適化できます。LM25574-Q1は6V~42Vの範囲の入力電圧で動作し、内蔵の750mΩ NチャネルMOSFETにより、0.5Aの連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード・アーキテクチャを活用しているため、ライン・レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード・レギュレータで一般的な、低いデューティ・サイクルの制限はありません。動作周波数は50kHz~1MHzの範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。EMIを低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557xファミリに属する複数のICで、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM25574-Q1は、サイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、およびリモート・シャットダウンを行うため、高い信頼性が保証されます。このデバイスは、TSSOP-16パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM25574-Q1 | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |