DATA SHEET
LM25575-Q1 42V、1.5A降圧型スイッチング・レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーションに対応
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- 42V、330mΩのNチャネルMOSFETを内蔵
- 非常に広い入力電圧範囲: 6V~42V
- 出力電圧を最低1.225Vまで調整可能
- 1.5%のフィードバック・リファレンス精度
- 単一の抵抗により、動作周波数を50kHz~1MHzの範囲で設定可能
- マスタまたはスレーブの周波数同期
- 調整可能なソフト・スタート
- 電流モード制御アーキテクチャのエミュレーション
- 広帯域幅のエラー・アンプ
- 内蔵の保護機能
- HTSSOP-16EP (露出パッド)
- WEBENCH® Power Designerにより、LM25575-Q1を使用するカスタム設計を作成