DATA SHEET
LMx58-N 低消費電力、デュアル・オペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 8 バンプの DSBGA チップ・サイズ・パッケージで供給 (AN-1112、SNVA009 を参照)
- ユニティ・ゲインのため内部的に周波数を補償
- 大きい DC 電圧ゲイン:100dB
- 広い帯域幅 (ユニティ・ゲイン):1MHz (温度補償済み)
- 広い電源電圧範囲:
- 単一電源:3V~32V
- またはデュアル電源:±1.5V~±16V
- 非常に低い電源消費電流 (500μA) - 本質的に電源電圧の値には無関係
- 低い入力オフセット電圧:2mV
- グランドを含む入力同相電圧範囲
- 差動入力電圧範囲が電源電圧と同じ
- 大きな出力電圧振幅
- 独自の特性:
- リニア・モードでは、単一電源電圧のみで動作していても、入力同相電圧範囲はグランドを含み、出力電圧もグランドまでスイングできます。
- ユニティ・ゲインのクロス周波数を温度補償
- 入力バイアス電流も温度補償
- 利点:
- 2 つの内部補償付きオペアンプ
- デュアル電源が不要
- 直接 GND レベル近くまでセンシング可能、VOUT も GND レベルまで遷移可能
- すべての形式のロジックと互換
- バッテリ動作に適した消費電力