JAJS827E April   2000  – June 2019 LM2587

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. 代表的なアプリケーション
  3. 概要
    1.     Device Images
      1.      フライバック・レギュレータ
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configurations
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESDRatings
    3. 6.3  Recommended Operating Ratings
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics: 3.3 V
    6. 6.6  Electrical Characteristics: 5 V
    7. 6.7  Electrical Characteristics: 12 V
    8. 6.8  Electrical Characteristics: Adjustable
    9. 6.9  Electrical Characteristics: All Output Voltage Versions
    10. 6.10 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Step-Up (Boost) Regulator Operation
  8. Application And Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Typical Boost Regulator Applications
      2. 8.2.2 Typical Flyback Regulator Applications
        1. 8.2.2.1 Transformer Selection (T)
        2. 8.2.2.2 Transformer Footprints
          1. 8.2.2.2.0.1 T4
      3. 8.2.3 Design Requirements
      4. 8.2.4 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.4.1 Custom Design With Webench® Tools
        2. 8.2.4.2 Programming Output Voltage (Selecting R1 And R2)
        3. 8.2.4.3 Short Circuit Condition
        4. 8.2.4.4 Flyback Regulator Input Capacitors
        5. 8.2.4.5 Switch Voltage Limits
        6. 8.2.4.6 Output Voltage Limitations
        7. 8.2.4.7 Noisy Input Line Condition)
        8. 8.2.4.8 Stability
    3. 8.3 Additional Application Examples
      1. 8.3.1 Test Circuits
  9. Layout
    1. 9.1 Layout Guidelines
    2. 9.2 Layout Example
    3. 9.3 Heat Sink/Thermal Considerations
      1. 9.3.1 European Magnetic Vendor Contacts
      2. 9.3.2 Coilcraft
      3. 9.3.3 Pulse Engineering
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス・サポート
      1. 10.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
      2. 10.1.2 開発サポート
        1. 10.1.2.1 Webench® ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 コミュニティ・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 Glossary
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

LM2587 シリーズのレギュレータは、フライバック、昇圧、およびフォワード・コンバータ用に設計されたモノリシック IC です。3.3V、5V、12V、可変型の 4 種の出力電圧バージョンがあります。

最小限の外付け部品で回路を構成できる、コスト効果の高い、使いやすいレギュレータです。データシートには、昇圧レギュレータとフライバック・レギュレータの代表的な回路例が記載されています。また、ダイオードとコンデンサの選択ガイド、これらのスイッチング・レギュレータと組み合わせて使用できる標準のインダクタおよびフライバック・トランスのファミリについても記載されています。

電源スイッチは耐圧 65V、5A の NPN デバイスで、電流および熱制限回路と、低電圧誤動作防止回路により保護されます。この IC は 100kHz 固定周波数発振器を内蔵しているため、小型の磁気部品を使用できます。加えて、ソフトスタート・モードによる起動時突入電流の低減、電流モード制御による入力電圧および出力負荷過渡除去性能の向上、サイクル単位の電流制限といった特長も備えています。電源システムは、規定の入力電圧および出力負荷条件の範囲で、±4% の出力電圧許容差が保証されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM2587 DDPAK/TO-263 (5) 10.16mm×8.42mm
TO-220 (5) 14.986mm×10.16mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。