DATA SHEET
LM2733 SOT-23 パッケージ、40V FET スイッチ内蔵 0.6/1.6MHz 昇圧型コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 40V の DMOS FET スイッチ
- 1.6MHz (「X」)、0.6MHz (「Y」) のスイッチング周波数
- 低 RDS(ON) の DMOS FET
- 最大 1A のスイッチング電流
- 広い入力電圧範囲:2.7V~14V
- 低いシャットダウン時電流:1µA 未満
- 5 ピン SOT-23 パッケージ
- 小型コンデンサおよびインダクタを使用
- サイクル単位の電流制限
- 内部補償