JAJSG39 September 2018 LM2735-Q1
PRODUCTION DATA.
LM2735-Q1デバイスは、使いやすく実装効率の高い2.1Aローサイド・スイッチ・レギュレータで、昇圧およびSEPIC DC/DCレギュレーションに理想的です。局所的なDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを極めて小さなPCB面積で実現します。スイッチング周波数は520kHzまたは1.6MHzにチップ内部で設定され、最大90%の効率で超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。このデバイスは後昇圧として、メイン車載用システムの3.3Vレールを昇圧し、CANトランシーバや、5Vを必要とする他の回路に給電するためにも使用できます。24Vを出力できるため、オーディオ・アンプ、アンテナ、PoC (Power-over-Coax)、車載用オーディオ・バス(A2B)デバイスの電源としてLM2735-Q1を使用することもできます。
また電流モード制御と内部補償を備えているため使いやすく、素子数を最低限に抑えて幅広い動作条件で高性能レギュレーションを実現します。シャットダウン機能を用いることで80nAの極めて小さいスタンバイ電流へと外部から制御でき、携帯型アプリケーションに最適です。小型のSOT-23およびWSONパッケージにより、実装面積を削減できます。このほか、ソフトスタート、突入電流低減回路、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウンを内蔵しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM2735-Q1 | WSON (6) | 3.00mm×3.00mm |
SOT-23 (5) | 1.60mm×2.90mm |