LM27402は電圧モード、同期整流、DC/DC降圧型コントローラで、無損失のインダクタDCR電流センシング能力があります。インダクタの電流を検出することで、抵抗性のパワートレイン素子の追加が不要なため、全体の効率が向上し、正確で連続的な電流センシングが容易になります。0.6V ±1%の基準電圧により、高い精度と低電圧の出力を実現しています。LM27402の動作入力電圧範囲は3V~20Vで、広範な入力レールに適しています。
LM27402の電圧モード制御ループには入力電圧フィード・フォワードが組み込まれており、入力電圧の範囲全体にわたって安定性を維持します。スイッチング周波数は200kHz~1.2MHzの範囲で設定可能です。
大電流のデュアル内蔵MOSFETドライバは、大きなQG、低いRDS(on)のパワーMOSFETをサポートします。パワー・グッド・インジケータにより、電源レールのシーケンシングおよび出力のフォルト検出が可能です。可変の外部ソフトスタートにより、スタートアップ時に突入電流が制限され、単調性の出力制御が行われます。他の機能として、他の電源の外部トラッキング、内蔵のLDOバイアス電源、同期機能があります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM27402 | WQFN (16) | 4.00mm×4.00mm |
HTSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |