JAJSLW2I August 2003 – November 2024 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
有効な同相範囲は、デバイス グランドから VS - 1.5V (温度範囲全体では VS - 2V) までです。最大 VS までは、入力が VS を上回っても、本デバイスは損傷しません。出力が正しい位相を示すには、少なくとも 1 つの入力が有効な入力同相範囲内にとどまっている必要があります。両方の入力が有効な範囲を超えた場合、出力位相は不定になります。どちらかの入力が V– を 0.3V 以上下回った場合、入力電流は 1mA に制限され、出力位相は不定になります。