JAJSLW2H August 2003 – October 2023 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM2902B-Q1、LM2902BA-Q1 | LM2902-Q1 | LM2902KV-Q1 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
電源電圧、VCC(2) | 40 | 26 | 32 | V | |
差動入力電圧、VID(3) | ±40 | ±26 | ±32 | V | |
入力電圧、VIN | -0.3~40 | -0.3~26 | -0.3~32 | V | |
グランド (またはそれ以下) への出力短絡時間 (1個のアンプ) TA = 25℃、VCC ≤ 15(4) |
制限なし | 制限なし | 制限なし | ||
動作仮想接合部温度、TJ | 150 | 142 | 142 | ℃ | |
保管温度範囲、Tstg | –65 to 150 | –65 to 150 | –65 to 150 | ℃ |