JAJSLW2H August 2003 – October 2023 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
式 1 および式 2 を使用して、反転アンプに必要なゲインを決定します。
目的のゲインを決定したら、RI または RF の値を選択します。アンプ回路は mA 範囲の電流を使用するため、kΩ 範囲の値を選択することが求められます。それにより、部品に過度の電流が流れなくなります。この例では RI に 10kΩ、RF に 36kΩ を使っています。これは、式 3 によって決定されました。