JAJSLW2H August 2003 – October 2023 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | TA(1) | 最小値 | 標準値 (2) | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIO | 入力オフセット電圧 | VCC = 5V~26V、VIC = VICRmin、 VO = 1.4V |
25℃ | 3 | 7 | mV | ||
フルレンジ | 10 | |||||||
IIO | 入力オフセット電流 | VO = 1.4V | 25℃ | 2 | 50 | nA | ||
フルレンジ | 300 | |||||||
IIB | 入力バイアス電流 | VO = 1.4V | 25℃ | -20 | -250 | nA | ||
フルレンジ | -500 | |||||||
VICR | 同相入力電圧範囲 | VCC = 5V~26V | 25℃ | V- | (V+) - 1.5 | V | ||
フルレンジ | V- | (V+) - 2 | ||||||
VOH | High レベル出力電圧 | RL = 10kΩ | 25℃ | (V+) - 1.5 | V | |||
VCC = 26V | RL = 2kΩ | フルレンジ | 22 | |||||
VCC = 26V | RL ≧ 10kΩ | フルレンジ | 23 | 24 | ||||
VOL | Low レベル出力電圧 | RL ≦ 10kΩ | フルレンジ | 5 | 20 | mV | ||
AVD | 大信号差動電圧増幅 | VCC = 15V、VO = 1V~11V、RL ≧ 2kΩ | 25℃ | 100 | V/mV | |||
フルレンジ | 15 | |||||||
CMRR | 同相除去比 | VIC = VICRmin | 25℃ | 50 | 80 | dB | ||
kSVR | 電源除去比 (ΔVCC/ΔVIO) | 25℃ | 50 | 100 | dB | |||
VO1/VO2 | クロストーク減衰 | f = 1kHz~20kHz | 25℃ | 120 | dB | |||
IO | 出力電流 | VCC = 15V、VO = 0 | VID = 1V | 25℃ | -20 | -30 | -60 | mA |
フルレンジ | -10 | |||||||
VCC = 15V、VO = 15V | VID = -1V、 | 25℃ | 10 | 20 | ||||
フルレンジ | 5 | |||||||
VID = -1V | VO = 200mV | 25℃ | 30 | μA | ||||
IOS | 短絡出力電流 | 5V での VCC、 −5V での GND |
VO = 0 | 25℃ | ±40 | ±60 | mA | |
ICC | 電源電流 (4 つのアンプ) | VO = 2.5V | 無負荷 | フルレンジ | 0.7 | 1.2 | mA | |
VCC = 26V、 VO = 0.5VCC |
無負荷 | フルレンジ | 1.4 | 3 | ||||
VIO | 入力オフセット電圧 | VCC = 5V~32V、 VIC = VICRmin VO = 1.4V |
非 A デバイス | 25℃ | 3 | 7 | mV | |
フルレンジ | 10 | |||||||
接尾辞 A のデバイス | 25℃ | 1 | 2 | |||||
フルレンジ | 4 | |||||||
ΔVIO/ΔT | 温度ドリフト | RS = 0Ω | フルレンジ | 7 | μV/℃ | |||
IIO | 入力オフセット電流 | VO = 1.4V | 25℃ | 2 | 50 | nA | ||
フルレンジ | 150 | |||||||
ΔIIO/ΔT | 温度ドリフト | フルレンジ | 10 | pA/℃ | ||||
IIB | 入力バイアス電流 | VO = 1.4V | 25℃ | -20 | -250 | nA | ||
フルレンジ | –500 | |||||||
VICR | 同相入力電圧範囲 | VCC = 5V~32V | 25℃ | 0~VCC - 1.5 | V | |||
フルレンジ | 0~VCC - 2 | |||||||
VOH | High レベル出力電圧 | RL = 10kΩ | 25℃ | VCC – 1.5 | V | |||
VCC = 32V | RL = 2kΩ | フルレンジ | 26 | |||||
VCC = 32V | RL ≧ 10kΩ | フルレンジ | 27 | |||||
VOL | Low レベル出力電圧 | RL ≦ 10kΩ | フルレンジ | 5 | 20 | mV | ||
AVD | 大信号差動電圧増幅 | VCC = 15V、VO = 1V~11V、 RL ≧ 2kΩ |
25℃ | 25 | 100 | V/mV | ||
フルレンジ | 15 | |||||||
アンプ間のカップリング (3) |
f = 1kHz~20kHz 入力換算 |
25℃ | 120 | dB | ||||
CMRR | 同相除去比 | VIC = VICRmin | 25℃ | 60 | 80 | dB | ||
kSVR | 電源除去比 (ΔVCC/ΔVIO) | 25℃ | 60 | 100 | dB | |||
VO1/VO2 | クロストーク減衰 | f = 1kHz~20kHz | 25℃ | 120 | dB | |||
IO | 出力電流 | VCC = 15、VO = 0 | VID = 1V | 25℃ | -20 | -30 | -60 | mA |
フルレンジ | -10 | |||||||
VCC = 15、VO = 15V | VID = -1V | 25℃ | 10 | 20 | ||||
フルレンジ | 5 | |||||||
VID = -1V | VO = 200mV | 25℃ | 12 | 40 | μA | |||
IOS | 短絡出力電流 | 5V での VCC、 -5V での GND |
VO = 0 | 25℃ | ±40 | ±60 | mA | |
ICC | 電源電流 (4 つのアンプ) | VO = 2.5V | 無負荷 | フルレンジ | 0.7 | 1.2 | mA | |
VCC = 32V、 VO = 0.5VCC |
無負荷 | フルレンジ | 1.4 | 3 |