JAJSLW2I August 2003 – November 2024 LM2902-Q1 , LM2902B-Q1 , LM2902BA-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
IN1– | 2 | I | 反転入力、チャネル 1 |
IN1+ | 3 | I | 非反転入力、チャネル 1 |
IN2– | 6 | I | 反転入力、チャネル 2 |
IN2+ | 5 | I | 非反転入力、チャネル 2 |
IN3– | 9 | I | 反転入力、チャネル 3 |
IN3+ | 10 | I | 非反転入力、チャネル 3 |
IN4– | 13 | I | 反転入力、チャネル 4 |
IN4+ | 12 | I | 非反転入力、チャネル 4 |
NC | — | — | 内部接続なし |
OUT1 | 1 | O | 出力、チャネル 1 |
OUT2 | 7 | O | 出力、チャネル 2 |
OUT3 | 8 | O | 出力、チャネル 3 |
OUT4 | 14 | O | 出力、チャネル 4 |
V- | 11 | — | 負 (最低) 電源またはグランド (単一電源動作の場合) |
V+ | 4 | — | 正 (最高) 電源 |