JAJSOQ4AD September   1975  – October 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 - LM324B および LM324BA
    6. 5.6  電気的特性 - LM2902B および LM2902BA
    7. 5.7  LM324、LM324K、LM224、LM224K、LM124 の電気的特性
    8. 5.8  LM2902、LM2902K、LM2902KV、LM2902KAV の電気的特性
    9. 5.9  LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA、LM124A の電気的特性
    10. 5.10 動作条件
    11. 5.11 代表的特性
    12. 5.12 代表的特性:B および BA バージョンを除くすべてのデバイス
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ユニティ・ゲイン帯域幅
      2. 7.3.2 スルーレート
      3. 7.3.3 入力同相範囲
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
    2. 11.2 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • PW|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性 - LM2902B および LM2902BA

VS = (V+) - (V-) = 5V~36V (±2.5V~±18V) の場合、TA = 25℃、VCM = VOUT = VS/2、RL = 10kΩ、VS/2 に接続 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 LM2902B ±0.6 ±3.0 mV
TA = -40℃~125℃ ±4.0
LM2902BA ±0.3 ±2
TA = -40℃~125℃ 2.5
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト RS = 0Ω TA = -40℃~125℃ ±7 μV/℃
PSRR 入力オフセット電圧と電源との関係 65 100 dB
チャネル分離
f = 1kHz~20kHz


120 dB
入力電圧範囲
VCM 同相電圧範囲 VS = 3V~36V V- (V+) - 1.5 V
VS = 5V~36V TA = -40℃~125℃ V- (V+) - 2
CMRR 同相除去比 (V-) ≦ VCM ≦ (V+) - 1.5V VS = 3V~36V 70 80 dB
(V-) ≦ VCM ≦ (V+) - 2V VS = 5V~36V TA = -40℃~125℃ 65 80
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 -10 -35 nA
TA = -40℃~125℃ -60
dIOS/dT 入力オフセット電流ドリフト TA = -40℃~125℃ 10 pA/℃
IOS 入力オフセット電流 ±0.5 ±4 nA
TA = -40℃~125℃ ±5
dIOS/dT 入力オフセット電流ドリフト TA = -40℃~125℃ 10 pA/℃
ノイズ
EN 入力電圧ノイズ f = 0.1~10Hz   3 μVPP
eN 入力電圧ノイズ密度 RS = 100Ω、VI = 0V、f = 1kHz (テスト回路は図 7-2 を参照)   35   nV/√Hz
入力容量
ZID 差動 10 || 0.1 MΩ || pF
ZICM 同相 4 || 1.5 GΩ || pF
開ループ・ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン VS = 15V、VO = 1V~11V、RL ≧ 10kΩ、(V-) に接続 50 100 V/mV
TA = -40℃~125℃ 25
周波数応答
GBW ゲイン帯域幅積 RL = 1MΩ、CL = 20pF (テスト回路は図 7-1 を参照) 1.2 MHz
SR スルーレート RL = 1MΩ、CL = 30pF、VI = ±10V (テスト回路は図 7-1 を参照) 0.5 V/μs
Θm 位相マージン G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF 56 °
tS セトリング・タイム 0.1% まで、VS = 5V、2V ステップ、G = +1、CL = 100pF 4 μs
過負荷回復時間 VIN × ゲイン > VS 10 μs
THD+N 全高調波歪み + ノイズ G = +1、f = 1kHz、VO = 3.53VRMS、VS = 36V、RL = 100kΩ、IOUT ≦ 50μA、BW = 80kHz 0.001%
出力
VO 電圧出力スイング (レールから) 正電圧レール (V+) IOUT = -50μA 1.35 1.5 V
VO IOUT = -1mA 1.4 1.6 V
VO IOUT = -5mA 1.5 1.75 V
VO 負電圧レール (V-) IOUT = 50μA 100 150 mV
VO IOUT = 1mA 0.75 1 V
VO VS = 5V、RL ≦ 10kΩ、(V-) に接続 TA = -40℃~125℃ 5 20 mV
IO 出力電流 VS = 15V、VO = V-、VID = 1V ソース -20(1) -30 mA
TA = -40℃~125℃ -10(1) mA
VS = 15V、VO = V+、VID = -1V シンク 10(1) 20 mA
TA = -40℃~125℃ 5(1) mA
VID = -1V、VO = (V-) + 200mV 50 85 μA
ISC 短絡電流 VS = 20V、(V+) = 10V、(V-) = -10V、VO = 0V ±40 ±60 mA
CLOAD 容量性負荷駆動能力 100 pF
RO 開ループ出力インピーダンス f = 1MHz、IO = 0A 300 Ω
電源
IQ 静止電流 (アンプあたり) VS = 5V、IO = 0A TA = -40℃~125℃ 240 300 μA
VS = 36V、IO = 0A TA = -40℃~125℃ 750 μA
設計と特性評価による規定のみ。