DATA SHEET
LM2904-Q1、LM2904B-Q1、LM2904BA-Q1 車載アプリケーション向け、業界標準デュアル・オペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC Q-100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 3V~36V の広い電源電圧範囲 (LM2904B-Q1 および LM2904BA-Q1)
- 1 チャネルあたり 300µA の消費電流 (LM2904B-Q1 および LM2904BA-Q1、標準値)
- 1.2MHz のユニティ・ゲイン帯域幅 (LM2904B-Q1 および LM2904BA-Q1)
- 同相入力電圧範囲にグランドが含まれるため、グランド近くの直接検出が可能
- 25℃で 2mV の低い入力オフセット電圧 (LM2904BA-Q1、最大値)
- 25℃で 3mV の低い入力オフセット電圧 (LM2904B-Q1、最大値)
- RF および EMI フィルタを内蔵 (LM2904B-Q1 および LM2904BA-Q1)
- 機能安全対応