JAJSGZ8K May   2003  – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性:LM2904B-Q1 および LM2904BA-Q1
    6. 7.6 電気的特性:LM2904-Q1、LM2904AV-Q1、LM2904V-Q1
    7. 7.7 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 ユニティ・ゲイン帯域幅
      2. 9.3.2 スルーレート
      3. 9.3.3 入力同相範囲
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 関連リンク
    3. 13.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 13.4 サポート・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 13.7 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • PW|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

動作時周囲温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
最小値最大値単位
電源電圧、VS =([V+] – [V–])LM2904B-Q1、LM2904BA-Q140V
LM2904V-Q1、LM2904AV-Q132
LM2904-Q126
差動入力電圧、VID(2)LM2904B-Q1、LM290BA-Q1、LM2904V-Q1、LM2904AV-Q1-3232V
LM2904-Q1-2626
入力電圧、VIいずれかの入力LM2904B-Q1、LM2904BA-Q1-0.340V
LM2904V-Q1、LM2904AV-Q1-0.332
LM2904-Q1–0.326
V– への出力短絡時間 (1つのアンプ)、TA = 25℃ (またはそれ以下)、
VS ≤ 15V 時(3)
制限なし
動作時の周囲温度、TA-40125
動作時の仮想接合部温度、TJ150
保管温度、Tstg-65150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。 これはストレスの定格のみについて示してあり、「推奨動作条件」に示されている値を越える状態で本デバイスが正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。 絶対最大定格の状態に長時間置くと、デバイスの信頼性に影響を与えることがあります。
差動電圧は、IN- を基準とする IN+ です。
出力から電源ピンへの短絡が発生すると、過熱や最終的な破壊につながる可能性があります。