JAJSGZ8K May   2003  – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性:LM2904B-Q1 および LM2904BA-Q1
    6. 7.6 電気的特性:LM2904-Q1、LM2904AV-Q1、LM2904V-Q1
    7. 7.7 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 ユニティ・ゲイン帯域幅
      2. 9.3.2 スルーレート
      3. 9.3.3 入力同相範囲
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 関連リンク
    3. 13.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 13.4 サポート・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 13.7 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • PW|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:LM2904-Q1、LM2904AV-Q1、LM2904V-Q1

VS = (V+) - (V-) = 5V、TA = 25℃、RL = 10kΩ を V– に接続した場合 (特に記述のない限り)。
パラメータテスト条件(1)最小値標準値最大値単位
オフセット電圧
VOS入力オフセット電圧VS = 5V~最大値、
VCM = 0V、VO = 1.4V
LM2904-Q1、LM2904V-A1±3±7mV
TA = -40℃~125℃±10
LM2904AV-Q1±1±2
TA = –40℃~125℃±4
dVOS/dT入力オフセット電圧ドリフトTA = -40℃~125℃±7μV/℃
PSRR入力オフセット電圧と電源電圧との関係 (ΔVIO/ΔVS)VS = 5V~30V65100dB
VO1 / VO2チャネル・セパレーションf = 1kHz~20kHz120dB
入力電圧範囲
VCM同相電圧範囲VS = 5V~最大値(V-)(V+) - 1.5V
TA = -40℃~125℃(V-)(V+)- 2
CMRR同相信号除去比VS = 5V~最大値、VCM = 0V6580dB
入力バイアス電流
IB入力バイアス電流VO = (V–) + 1.4V-20-250nA
TA = –40℃~125℃-500
IOS入力オフセット電流VO = (V–) + 1.4VLM2904-Q1250nA
TA = –40℃~125℃300
LM2904AV-Q1、LM2904V-Q1250
TA = -40℃~125℃150
dIOS/dT入力オフセット電流ドリフトTA = –40℃~125℃10pA/℃
ノイズ
en入力電圧ノイズ密度f = 1kHz40nV/√Hz
開ループ・ゲイン
AOL開ループ電圧ゲインVS = 15V、VO = (V–) + 1V ~ (V–) + 11V、RL ≥ 2kΩ、(V–) に接続25100V/mV
TA = –40℃~125℃15
周波数特性
GBWゲイン帯域幅の積0.7MHz
SRスルーレートG = +10.3V/µs
出力
VOレールに対する電圧出力スイング正レールRL ≧ 10kΩVS - 1.5V
LM2904-Q1VS = 最大値、
RL = 2kΩ
TA = -40℃~125℃4
VS = 最大値、
RL ≥ 10kΩ
32
LM2904AV-Q1、LM2904V-Q1VS = 最大値、
RL = 2kΩ
6
VS = 最大値、
RL ≥ 10kΩ
54
負レールVS = 5V、
RL ≤ 10kΩ
TA = –40℃~125℃520mV
IO出力電流VS = 15V、VO = V–、VID = 1Vソース-20-30mA
TA = –40℃~125℃-10
VS = 15V、VO = V+、
VID = -1V
シンク1020
TA = –40℃~125℃5
VID = -1V、VO = (V-) + 200mVLM2904-Q130µA
LM2904AV-Q1、LM2904V-Q11240
ISC短絡電流VS = 10V、VO = VS/2±40±60mA
電源
IQアンプごとの静止電流VO = VS/2、IO = 0ATA = –40℃~125℃350600µA
VS = 最大値、VO = 最大値 / 2、IO = 0A5001000
特に記述のない限り、すべての特性はゼロ同相入力電圧で測定されます。テスト目的での VS の最大値は、LM2904-Q1 では 26V、LM2904AV-Q1/LM2904V-Q1 では 32V です。