JAJSGZ8K May 2003 – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
有効な同相範囲 は、デバイスのグランドから VS–1.5V (温度範囲全体にわたって VS – 2V) までです。入力は、デバイスに損傷を与えることなく、VS を最大 VS まで超えることができます。出力が適切な位相になるには、少なくとも 1 つの入力が有効な入力同相範囲内にある必要があります。両方の入力が有効範囲を超えた場合、出力位相は未定義となります。いずれかの入力が V– より 0.3V 以上低い場合、入力電流を 1mA に制限する必要があり、出力位相は未定義となります。