JAJSG77AA June   1976  – March 2022 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性:LM358B および LM358BA
    6. 6.6  電気的特性:LM2904B および LM2904BA
    7. 6.7  電気的特性:LM358、LM358A
    8. 6.8  電気的特性:LM2904、LM2904V
    9. 6.9  電気的特性:LM158、LM158A
    10. 6.10 電気的特性:LM258、LM258A
    11. 6.11 代表的特性:LM358B および LM2904B
    12. 6.12 代表的特性:LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図:LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ユニティ・ゲイン帯域幅
      2. 8.3.2 スルーレート
      3. 8.3.3 入力同相範囲
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • P|8
  • PS|8
  • DGK|8
  • PW|8
  • |
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

動作時周囲温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
電源電圧、VS = ([V+] - [V–]) LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA ±20 または 40 V
LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V ±16 または 32
LM2904 ±13 または 26
差動入力電圧、VID (2) LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V -32 32 V
LM2904 -26 26
入力電圧、VI 各入力 LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA -0.3 40 V
LM158、LM258、LM358、LM158A、LM258A、LM358A、LM2904V -0.3 32
LM2904 -0.3 26
グランドへの出力短絡 (1 つのアンプ) の持続時間
(TA ≦ 25℃、VS ≦ 15V) (3)
制限なし s
動作時の周囲温度、TA LM158、LM158A -55 125
LM258、LM258A -25 85
LM358B、LM358BA -40 85
LM358、LM358A 0 70
LM2904B、LM2904BA、LM2904、LM2904V -40 125
動作時の仮想的な接合部温度、TJ 150
保存温度、Tstg -65 150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、「推奨動作条件」に示されている値を越える状態で本デバイスが正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。
差動電圧は、IN− を基準とする IN+ です。
出力から VS への短絡が発生すると、過熱や最終的な破壊につながる可能性があります。