JAJSGZ8K May   2003  – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性:LM2904B-Q1 および LM2904BA-Q1
    6. 7.6 電気的特性:LM2904-Q1、LM2904AV-Q1、LM2904V-Q1
    7. 7.7 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 ユニティ・ゲイン帯域幅
      2. 9.3.2 スルーレート
      3. 9.3.3 入力同相範囲
    4. 9.4 デバイスの機能モード
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 関連リンク
    3. 13.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 13.4 サポート・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 13.7 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • DGK|8
  • PW|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:LM2904B-Q1 および LM2904BA-Q1

VS = (V+) - (V-) = 5V~36V (±2.5V~±18V)、TA = 25℃、VCM = VOUT = VS/2、RL = 10k を VS/2 に接続した場合
(特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 LM2904B-Q1 ±0.3 ±3.0 mV
TA = -40℃~+125℃ ±4
LM2904BA-Q1 ±2.0 mV
TA = -40℃~+125℃ ±3.0 mV
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト TA = –40℃~+125℃(1) ±3.5 12 μV/℃
PSRR 電源電圧除去比 ±2 15 μV/V
チャネル・セパレーション、DC f = 1kHz~20kHz ±1 μV/V
入力電圧範囲
VCM 同相電圧範囲 VS = 3 V~36 V (V-) (V+) - 1.5 V
VS = 5 V~36 V TA = -40℃~+125℃ (V-) (V+) – 2
CMRR 同相信号除去比 (V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V VS = 3V~36V 20 100 µV/V
(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 2.0V VS = 5V~36V TA = -40℃~+125℃ 25 316
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 ±10 ±35 nA
TA = –40℃~+125℃(1) ±50
IOS 入力オフセット電流 0.5 4 nA
TA = –40℃~+125℃(1) 5
dIOS/dT 入力オフセット電流ドリフト TA = –40℃~+125℃ 10 pA/℃
ノイズ
En 入力電圧ノイズ f = 0.1~10Hz 3 µVPP
en 入力電圧ノイズ密度 f = 1kHz 40 nV/√/Hz
入力インピーダンス
ZID 差動 10 || 0.1 MΩ || pF
ZIC 同相 4 || 1.5 GΩ || pF
開ループ・ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン VS= 15V、VO= 1V~11V、RL ≥ 10kΩ、(V-) に接続 70 140 V/mV
TA = -40℃~+125℃ 35
周波数特性
GBW ゲイン帯域幅の積 1.2 MHz
SR スルーレート G = +1 0.5 V/µs
Θm 位相マージン G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF 56 °
tOR 過負荷復帰時間 VIN × ゲイン > VS 10 µs
ts セトリング・タイム 0.1% まで、VS = 5V、2V ステップ、G =+1、CL = 100pF 4 µs
THD+N 全高調波歪 + ノイズ G = +1、f = 1kHz、VO = 3.53VRMS、VS = 36V、RL = 100k、IOUT ≤ ±50μA、BW = 80kHz 0.001%
出力
VO レールに対する電圧出力スイング 正電圧レール (V+) IOUT = 50µA 1.35 1.42 V
IOUT = 1mA 1.4 1.48
IOUT = 5 mA(1) 1.5 1.61
負電圧レール (V-) IOUT = 50µA 100 150 mV
IOUT = 1mA 0.75 1 V
VS = 5V、RL ≤ 10kΩ、(V–) に接続 TA = –40℃~+125℃ 5 20 mV
IO 出力電流 VS = 15V、VO = V-、VID = 1V ソース(1) -20 -30 mA
TA = -40℃~+125℃ -10
VS = 15V、VO = V+、VID = -1V シンク(1) 10 20
TA = –40℃~+125℃ 5
VID = -1V、VO = (V-) + 200mV 60 100 μA
ISC 短絡電流 VS = 20V、(V+) = 10V、(V-) = -10V、VO = 0V ±40 ±60 mA
CLOAD 容量性負荷ドライブ 100 pF
RO 開ループ出力抵抗 f = 1MHz、IO = 0A 300 Ω
電源
IQ 無信号時電流 (アンプ 1個あたり) VS = 5V、IO = 0A TA = -40℃~+125℃ 300 460 μA
VS = 36V、IO = 0A 800
特性だけが規定します。