JAJSGZ8K May 2003 – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
「代表的特性」セクションは、LM2904B-Q1 および LM2904BA-Q1 に適用されます。「代表的特性」セクションのデータは、次の条件で収集しました。TA = 25℃、VS = 36V (±18V)、VCM = VS/2、RLOAD = 10kΩ を VS/2 に接続 (特に記述のない限り)。
VS = 5V~36V |
G = 1、100mV 出力ステップ、RL = オープン |
G = 1、RL = オープン | ||
G = 1、RL = オープン |
G = 1、RL = オープン |
G = 1、f = 1kHz、BW = 80kHz、 | ||
VOUT = 10VPP、RL を V– に接続 |
G = 1、f = 1kHz、BW = 80kHz、 | ||
RL を V– に接続 | ||
G = -1、100mV 出力ステップ、RL = オープン |
G = -10 |
G = 1、RL = オープン |
VS = 15 V |