JAJSHG3 May 2018 LM3102-Q1
PRODUCTION DATA.
LM3102-Q1 同期整流降圧型コンバータは、高効率でコスト効率の優れた降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。このデバイスは、最低 0.8V の出力電圧で 2.5A の負荷電流を供給できます。デュアル N チャネル同期整流 MOSFET スイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。
他のほとんどの COT レギュレータとは異なり LM3102-Q1 は、出力コンデンサの ESR に依存せずに安定性を確保でき、ESR が非常に小さい出力コンデンサ (セラミック・コンデンサなど) を使った場合でも極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償回路が不要となるため、負荷過渡応答が高速になり、単純な回路構成を実現できます。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品で設定でき、最大 1MHz です。VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO) 、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブ UVLO などの保護回路が内蔵されています。LM3102-Q1 は、熱的に強化された 20 ピンの HTSSOP パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM3102-Q1 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |