JAJSFF2E September 2018 – February 2022 LM321LV , LM324LV , LM358LV
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、V+ = 2.75V、V– = -2.75V、RL = 10kΩ を VS/2 に接続、VCM = VS/2、VOUT = VS/2 (特に記述のない限り)
CL = 10pF |
CL = 10pF |
VS = 2.7V~5.5V |
VCM = (V–) - 0.1V~(V+) - 1.5V |
VS = 5.5V | VCM = 2.5V | G = 1 |
BW = 80kHz | f = 1kHz |
VS = 5.5V | VCM = 2.5V | G = 1 |
BW = 80kHz | VOUT = 0.5VRMS |
G = 1 | VIN = 100mVpp | |
G = -10 | VOUT = 600mVPP | |
G = -1 | VIN = 100mVpp | |
G = 1 | VOUT = 6.5VPP | |
G = 1 | VOUT = 100mVPP | CL = 10pF |
G = 1 | VOUT = 4VPP | CL = 10pF |
G = 1 | CL = 100pF | 2V ステップ |
G = 1 | CL = 100pF | 2V ステップ |