JAJSFF2E September 2018 – February 2022 LM321LV , LM324LV , LM358LV
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
電源電圧、([V+] - [V–]) | 0 | 6 | V | ||
信号入力ピン | 電圧 (2) | 同相 | (V–) - 0.5 | (V+) + 0.5 | V |
差動 | (V+) - (V–) + 0.2 | V | |||
電流 (2) | -10 | 10 | mA | ||
出力短絡 (3) | 連続 | ||||
動作温度、TA | -55 | 150 | ℃ | ||
動作時の接合部温度、TJ | 150 | ℃ | |||
保存温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |