JAJSFF2E September 2018 – February 2022 LM321LV , LM324LV , LM358LV
PRODUCTION DATA
LM3xxLV ファミリには、すべてのピンに内部 ESD 保護回路が組み込まれています。入力および出力ピンの場合、主にこの保護回路は、入力ピンと電源ピンの間に接続された電流ステアリング・ダイオードで構成されます。Topic Link Label6.1 の表に規定されているように、電流が 10mA に制限されている限り、ESD 保護ダイオードは回路内の入力オーバードライブ保護を提供します。図 9-1 に、駆動入力に直列入力抵抗を追加することで入力電流を制限する方法を示します。追加された抵抗はアンプ入力の熱ノイズに寄与するため、ノイズに敏感なアプリケーションでは、この値を最小限に抑える必要があります。