LM3xxLV ファミリには、シングルの LM321LV、デュアルの LM358LV、およびクワッドの LM324LV オペアンプがあります。これらのデバイスは、2.7V~5.5V の低電圧で動作します。
これらのオペアンプは、コストの制限が厳しい低電圧アプリケーションにおいて、LM321、LM358、LM324 の代替品として使用できます。アプリケーションの例として、大型家電、煙感知器、個人用電子機器などがあります。LM3xxLV デバイスは、低電圧で LM3xx デバイスよりも優れた性能を備えており、低消費電力です。これらのオペアンプはユニティ・ゲイン安定で、オーバードライブ状況でも位相反転が発生しません。LM3xxLV ファミリの ESD 耐量は 2kV 以上 (HBM 仕様) です。
LM3xxLV ファミリは、業界標準のパッケージで供給されます。パッケージには SOT-23、SOIC、VSSOP、TSSOP があります。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM321LV | SOT-23 (5) | 1.60mm × 2.90mm |
SC70 (5) | 1.25mm × 2.00mm | |
LM358LV | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
LM324LV | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm | |
SOT-23 (14) | 4.20mm × 2.00mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (September 2019)to RevisionE (February 2022)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (May 2019)to RevisionD (September 2019)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (February 2019)to RevisionC (May 2019)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (January 2019)to RevisionB (February 2019)
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (September 2018)to RevisionA (January 2019)
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
IN– | 3 | I | 反転入力 |
IN+ | 1 | I | 非反転入力 |
OUT | 4 | O | 出力 |
V– | 2 | I または — | 負 (低) 電源またはグランド (単一電源動作の場合) |
V+ | 5 | I | 正 (高) 電源 |
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
IN1– | 2 | I | 反転入力、チャネル 1 |
IN1+ | 3 | I | 非反転入力、チャネル 1 |
IN2– | 6 | I | 反転入力、チャネル 2 |
IN2+ | 5 | I | 非反転入力、チャネル 2 |
OUT1 | 1 | O | 出力、チャネル 1 |
OUT2 | 7 | O | 出力、チャネル 2 |
V– | 4 | I または — | 負 (低) 電源またはグランド (単一電源動作の場合) |
V+ | 8 | I | 正 (高) 電源 |
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
IN1– | 2 | I | 反転入力、チャネル 1 |
IN1+ | 3 | I | 非反転入力、チャネル 1 |
IN2– | 6 | I | 反転入力、チャネル 2 |
IN2+ | 5 | I | 非反転入力、チャネル 2 |
IN3– | 9 | I | 反転入力、チャネル 3 |
IN3+ | 10 | I | 非反転入力、チャネル 3 |
IN4– | 13 | I | 反転入力、チャネル 4 |
IN4+ | 12 | I | 非反転入力、チャネル 4 |
OUT1 | 1 | O | 出力、チャネル 1 |
OUT2 | 7 | O | 出力、チャネル 2 |
OUT3 | 8 | O | 出力、チャネル 3 |
OUT4 | 14 | O | 出力、チャネル 4 |
V– | 11 | I または — | 負 (低) 電源またはグランド (単一電源動作の場合) |
V+ | 4 | I | 正 (高) 電源 |