JAJSFF2E September 2018 – February 2022 LM321LV , LM324LV , LM358LV
PRODUCTION DATA
LM3xxLV ファミリは、2.7V~5.5V (±1.35V~±2.75V) で動作することが規定されています。また、多くの仕様は -40℃~125℃で適用されます。動作電圧または温度によって大きく変動するパラメータを「電気的特性」セクションに示します。
6V を超える電源電圧を印加すると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」の表を参照してください。
電源ピンの近くに 0.1μF のバイパス・コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの結合による誤差を低減できます。バイパス・コンデンサの配置の詳細については、「レイアウトのガイドライン」セクションを参照してください。