LM3478Q-Q1は、スイッチング・レギュレータ用の多用途ローサイドNチャネルMOFFETコントローラです。昇圧、フライバック、SEPICなど、ローサイドMOSFETを必要とするトポロジでの使用に適しています。さらに、LM3478Q-Q1は非常に高いスイッチング周波数で動作可能なため、ソリューション全体を小型化できます。LM3478Q-Q1のスイッチング周波数は、単一の外付け抵抗を使用して、100kHz~1MHzの任意の値に設定できます。電流モード制御により、帯域幅と過渡応答が優れており、サイクル単位の電流制限機能もあります。出力電流は、単一の外付け抵抗によりプログラム可能です。
LM3478Q-Q1にはサーマル・シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの機能が組み込まれています。省電力シャットダウン・モードにより、合計消費電流が5μAに低減され、電源シーケンシングを実行できます。内部ソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM3478Q-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |