JAJSS26 March 2011 – November 2023 LM3481-Q1
PRODUCTION DATA
LM3481-Q1 デバイスは、さまざまな用途に使用できる、スイッチング レギュレータ用の高性能なローサイド N-FET コントローラです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックの各コンバータ、およびプライマリ スイッチとしてローサイド FET を必要とするトポロジでの使用向けに設計されています。さらに、LM3481-Q1 デバイスは、非常に高いスイッチング周波数で動作可能なため、ソリューション全体を小型化できます。LM3481-Q1 デバイスのスイッチング周波数は、1 個の外付け抵抗を使用するか、または外部クロックと同期させることにより、100kHz~1MHz の任意の値に調整できます。電流モード制御により、サイクルごとに電流制限をことができ、帯域幅と過渡応答に優れた性能を提供します。電流制限は 1 個の外付け抵抗で設定できます。
LM3481-Q1 デバイスには、サーマル シャットダウン、短絡保護、過電圧保護などの保護機能が組み込まれています。省電力シャットダウン・モードにより、合計消費電流は5μAに低減され、電源シーケンスを実行できます。内部ソフトスタートにより、スタートアップ時の突入電流が制限されます。内蔵の電流スロープ補償によって、設計が簡素化されています。さらに、特定のアプリケーションで必要な場合は、1 個の抵抗を使用して補償機能を強化できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM3481-Q1 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |