DATA SHEET
LM35 高精度摂氏直読温度センサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 摂氏温度に直接較正(摂氏直読)
- リニア、+10mV/℃のスケール係数
- 0.5℃精度を保証(25℃において)
- -55℃から150℃までの範囲全体が定格内
- リモート・アプリケーションに最適
- ウェハー・レベルのトリミングにより低コストを実現
- 4V~30Vで動作
- 消費電流60μA未満
- 低い自己発熱、無風状態で0.08℃
- 非直線性がわずか±¼℃ (標準値)
- 低インピーダンスの出力、1mA負荷で0.1Ω