JAJSG77AA June 1976 – March 2022 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 (1) | 最小値 | 標準値 (2) | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | |||||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | VS = 5V~30V、VCM = 0V、VO = 1.4V | LM158 | 3 | 5 | mV | |||
TA = -55℃~125℃ | 7 | ||||||||
LM158A | 2 | ||||||||
TA = -55℃~125℃ | 4 | ||||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | LM158 | TA = -55℃~125℃ | 7 | μV/℃ | ||||
LM158A | TA = -55℃~125℃ | 7 | 15 (3) | ||||||
PSRR | 入力オフセット電圧対電源電圧 (ΔVIO/ΔVS) | VS = 5V~30V | 65 | 100 | dB | ||||
VO1/VO2 | チャネル・セパレーション | f = 1kHz~20kHz | 120 | dB | |||||
入力電圧範囲 | |||||||||
VCM | 同相電圧範囲 | VS = 5V~30V | LM158 | (V–) | (V+) - 1.5 | V | |||
VS = 30V | LM158A | ||||||||
VS = 5V~30V | LM158 | TA = -55℃~125℃ | (V–) | (V+) - 2 | |||||
VS = 30V | LM158A | ||||||||
CMRR | 同相信号除去比 | VS = 5V~30V、VCM = 0V | 70 | 80 | dB | ||||
入力バイアス電流 | |||||||||
IB | 入力バイアス電流 | VO = 1.4V | LM158 | -20 | -150 | nA | |||
TA = -55℃~125℃ | -300 | ||||||||
LM158A | -15 | -50 | |||||||
TA = -55℃~125℃ | -100 | ||||||||
IOS | 入力オフセット電流 | VO = 1.4V | LM158 | 2 | 30 | nA | |||
TA = -55℃~125℃ | 100 | ||||||||
LM158A | 2 | 10 | |||||||
TA = -55℃~125℃ | 30 | ||||||||
dIOS/dT | 入力オフセット電流ドリフト | 10 | pA/℃ | ||||||
LM158A | TA = -55℃~125℃ | 200 | |||||||
ノイズ | |||||||||
en | 入力電圧ノイズ密度 | f = 1kHz | 40 | nV/√Hz | |||||
開ループ・ゲイン | |||||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 15V、VO = 1V~11V、RL ≧ 2kΩ | 50 | 100 | V/mV | ||||
TA = -55℃~125℃ | 25 | ||||||||
周波数特性 | |||||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | 0.7 | MHz | ||||||
SR | スルーレート | G = +1 | 0.3 | V/µs | |||||
出力 | |||||||||
VO | レールからの電圧出力スイング | 正電圧レール | VS = 30V、RL = 2kΩ | TA = -55℃~125℃ | 4 | V | |||
VS = 30V、RL ≧ 10kΩ | 2 | 3 | |||||||
VS = 5V、RL ≧ 2kΩ | 1.5 | ||||||||
負電圧レール | VS = 5V、RL ≦ 10kΩ | TA = -55℃~125℃ | 5 | 20 | mV | ||||
IO | 出力電流 | VS = 15V、VO = 0V、VID = 1V | ソース | -20 | -30 | mA | |||
LM158A | -60 | ||||||||
TA = -55℃~125℃ | -10 | ||||||||
VS = 15V、VO = 15V、VID = -1V | シンク | 10 | 20 | ||||||
TA = -55℃~125℃ | 5 | ||||||||
VID = -1V、VO = 200mV | 12 | 30 | µA | ||||||
ISC | 短絡電流 | VS = 10V、VO = VS/2 | ±40 | ±60 | mA | ||||
電源 | |||||||||
IQ | アンプごとの静止電流 | VO = 2.5V、IO = 0A | TA = -55℃~125℃ | 350 | 600 | µA | |||
VS = 30V、VO = 15V、IO = 0A | 500 | 1000 |