JAJSG77AB June   1976  – October 2024 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:LM358B、LM358BA
    6. 5.6  電気的特性:LM2904B、LM2904BA
    7. 5.7  電気的特性:LM358、LM358A
    8. 5.8  電気的特性:LM2904、LM2904V
    9. 5.9  電気的特性:LM158、LM158A
    10. 5.10 電気的特性:LM258、LM258A
    11. 5.11 代表的特性:LM358B および LM2904B
    12. 5.12 代表的特性:LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図:LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ユニティ・ゲイン帯域幅
      2. 7.3.2 スルーレート
      3. 7.3.3 入力同相範囲
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • P|8
  • DGK|8
  • PW|8
  • |
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

LM358B および LM2904B は、業界標準のオペアンプ LM358 および LM2904 の次世代バージョンであり、2 つの高電圧 (36V) オペアンプを搭載しています。これらのデバイスは、小さいオフセット (標準値 300µV)、グランドまでの同相入力範囲、大きい差動入力電圧耐量などの特長を備えており、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。

LM358B および LM2904B オペアンプは、ユニティ ゲイン安定性、最大 3mV の低いオフセット電圧 (LM358BA および LM2904BA では最大 2mV)、1 つのアンプの静止電流が 300µA (標準値) 未満などの拡張機能により、回路設計を簡素化します。ESD 耐性が高く (2kV、HBM)、EMI および RF フィルタを内蔵した LM358B および LM2904B は、極めて過酷な環境のアプリケーションに適しています。

LM358B および LM2904B アンプは、SOIC、TSSOP、VSSOP などの業界標準パッケージのほか、SOT23-8、 などのマイクロサイズ パッケージで供給されます。

パッケージ情報
部品番号 (1) パッケージ パッケージ サイズ(2)
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V、LM258、LM258A D (SOIC、8) 4.9mm × 6mm
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2490V PW (TSSOP、8) 3mm × 6.4mm
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V、LM258、LM258A DGK (VSSOP、8) 3mm × 4.9mm
LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA DDF (SOT-23、8) 2.9mm × 2.8mm
LM358、LM2904 PS (SO、8) 6.2mm × 7.8mm
LM358、LM2904、LM358A、LM258、LM258A P (PDIP、8) 9.81mm × 9.43mm
LM158、LM158A JG (CDIP、8) 9.6mm × 6.67mm
LM158、LM158A FK (LCCC、20) 8.89mm × 8.89 mm
ファミリの比較
仕様 LM358B
LM358BA
LM2904B
LM2904BA
LM358
LM358A
LM2904 LM2904V
LM2904AV
LM258
LM258A
LM158
LM158A
単位
電源電圧 3~36 3~36 3~30 3~26 3~30 3~30 3~30 V
オフセット電圧 (最大値、25℃) ±3
±2
±3
±2
±7
±3
±7 ±7
±2
±5
±3
±5
±2
mV
入力バイアス電流 (標準値 / 最大値) 10 / 35 10 / 35 20 / 250
15 / 100
20 / 250 20 / 250 20 / 150
15 / 80
20 / 150
15 / 50
nA
ゲイン帯域幅積 1.2 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 MHz
消費電流 (代表値、チャネルあたり) 0.3 0.3 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 mA
静電気放電 (HBM) 2000 2000 500 500 500 500 500 V
動作時の周囲温度 -40~85 -40~125 0~70 -40~125 -40~125 -25~85 -55~125
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。