JAJSG77AA June 1976 – March 2022 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この代表的特性のセクションは、LM358B と LM2904B に適用されます。このセクションの代表的特性データは、TA = 25℃、VS = 36V (±18V)、VCM = VS/2、RLOAD = 10kΩ を VS/2 に接続した状態で測定されました (特に記述のない限り)。
VS = 5V~36V |
G = -1、f = 1kHz、BW = 80kHz、 | ||
VOUT = 10VPP、RL を V– に接続 | ||
図 7-3 を参照 |
G = -1、f = 1kHz、BW = 80kHz、 | ||
RL を V– に接続 | ||
図 7-3 を参照 |
G = 1、100mV 出力ステップ、RL = オープン |
G = 1、RL = オープン | ||
G = 1、RL = オープン |
G = 1、RL = オープン |
G = 1、f = 1kHz、BW = 80kHz、 | ||
VOUT = 10VPP、RL を V– に接続 |
G = 1、f = 1kHz、BW = 80kHz、 | ||
RL を V– に接続 | ||
G = -1、100mV 出力ステップ、RL = オープン |
G = -10 |
G = -1、RL = オープン、RFB = 10k | ||
図 7-3 を参照 |
G = 1、RL = オープン |
VS = 15V |