JAJSG77AB June 1976 – October 2024 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | ||||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | LM2904B | ±0.3 | ±3.0 | mV | |||
TA = –40℃~+125℃ | ±4 | mV | ||||||
LM2904BA | ±2.0 | mV | ||||||
TA = –40℃~+125℃ | ±3.0 | mV | ||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~+125℃ (1) | ±3.5 | 12 | μV/℃ | |||
PSRR | 電源除去比 | ±2 | 15 | μV/V | ||||
チャネル セパレーション、DC | f = 1kHz~20kHz | ±1 | μV/V | |||||
入力電圧範囲 | ||||||||
VCM | 同相電圧範囲 | VS = 3 V~36 V | (V-) | (V+) – 1.5 | V | |||
VS = 5 V~36 V | TA = –40℃~+125℃ | (V-) | (V+) – 2 | V | ||||
CMRR | 同相除去比 | (V-) ≦ VCM ≦ (V+) - 1.5V | VS = 3 V~36 V | 20 | 100 | μV/V | ||
(V-) ≦ VCM ≦ (V+) - 2.0V | VS = 5 V~36 V | TA = –40℃~+125℃ | 25 | 316 | ||||
入力バイアス電流 | ||||||||
IB | 入力バイアス電流 | -10 | -35 | nA | ||||
TA = -40℃~+125℃ (1) | -50 | nA | ||||||
IOS | 入力オフセット電流 | 0.5 | 4 | nA | ||||
TA = -40℃~+125℃ (1) | 5 | nA | ||||||
dIOS/dT | 入力オフセット電流ドリフト | TA = –40℃~+125℃ | 10 | pA/℃ | ||||
ノイズ | ||||||||
En | 入力電圧ノイズ | f = 0.1~10Hz | 3 | μVPP | ||||
en | 入力電圧ノイズ密度 | f = 1kHz | 40 | nV/√Hz | ||||
入力インピーダンス | ||||||||
ZID | 差動 | 10 || 0.1 | MΩ || pF | |||||
ZIC | 同相 | 4 || 1.5 | GΩ || pF | |||||
開ループ ゲイン | ||||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 15V、VO = 1V~11V、RL ≧ 10kΩ を (V-) に接続 | 70 | 140 | V/mV | |||
TA = –40℃~+125℃ | 35 | V/mV | ||||||
周波数応答 | ||||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | 1.2 | MHz | |||||
SR | スルー レート | G = +1 | 0.5 | V/μs | ||||
Θm | 位相マージン | G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF | 56 | ° | ||||
tOR | 過負荷回復時間 | VIN × ゲイン > VS | 10 | μs | ||||
ts | セトリング時間 | 0.1% まで、VS = 5V、2V ステップ、G = +1、CL = 100pF | 4 | μs | ||||
THD+N | 全高調波歪み + ノイズ | G = +1、f = 1kHz、VO = 3.53VRMS、VS = 36V、RL = 100k、IOUT ≦ ±50μA、BW = 80kHz | 0.001 | % | ||||
出力 | ||||||||
VO | 電圧出力スイング (レールから) | 正電圧レール (V+) | IOUT = 50µA | 1.35 | 1.42 | V | ||
IOUT = 1mA | 1.4 | 1.48 | V | |||||
IOUT = 5mA (1) | 1.5 | 1.61 | V | |||||
負電圧レール (V-) | IOUT = 50µA | 100 | 150 | mV | ||||
IOUT = 1mA | 0.75 | 1 | V | |||||
VS = 5V、RL ≦ 10kΩ、(V-) に接続 | TA = –40℃~+125℃ | 5 | 20 | mV | ||||
IO | 出力電流 | VS = 15V、VO = V-、VID = 1V | ソース (1) | -20 | -30 | mA | ||
TA = –40℃~+125℃ | -10 | |||||||
VS = 15V、VO = V+、VID = -1V | シンク (1) | 10 | 20 | |||||
TA = –40℃~+125℃ | 5 | |||||||
VID = -1V、VO = (V-) + 200mV | 60 | 100 | μA | |||||
ISC | 短絡電流 | VS = 20V、(V+) = 10V、(V-) = -10V、VO = 0V | ±40 | ±60 | mA | |||
CLOAD | 容量性負荷駆動能力 | 100 | pF | |||||
RO | 開ループ出力抵抗 | f = 1MHz、IO = 0A | 300 | Ω | ||||
電源 | ||||||||
IQ | アンプごとの静止電流 | VS = 5V、IO = 0A | TA = –40℃~+125℃ | 300 | 460 | µA | ||
IQ | アンプごとの静止電流 | VS = 36V、IO = 0A | 800 | µA |