DATA SHEET
LM321LV、LM358LV、LM324LV 業界標準、低電圧オペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- コストの制約が厳しいシステムのための業界標準アンプ
- 低い入力オフセット電圧:±1mV
- グランドを含む同相電圧範囲
- ユニティ・ゲイン帯域幅:1MHz
- 低い広帯域ノイズ:40nV/√Hz
- 低い静止電流:90µA/Ch
- ユニティ・ゲイン安定
- 2.7V~5.5V の電源電圧で動作
- シングル、デュアル、クワッド・チャネルのバリエーションで供給
- 堅牢性の高い ESD 仕様:2kV HBM
- 拡張温度範囲:–40℃~125℃