JAJSFF2E September 2018 – February 2022 LM321LV , LM324LV , LM358LV
PRODUCTION DATA
RF に 255kΩ、RG に 7.5kΩ を選択すると、35V/V に相当する組み合わせが得られます。図 8-1 に示す回路で測定された伝達関数を、図 8-2 に示します。ゲインは、帰還抵抗とゲイン抵抗のみの関数であることに注意します。このゲインは、抵抗の比を変えることで調整され、実際の抵抗値は、設計に必要とされるインピーダンス値によって決定されます。そのインピーダンス値によって、電流ドレイン、浮遊容量の影響、その他の複数の挙動が決まります。すべてのシステムで機能するような最適インピーダンス選択というものは存在しません。お使いのシステム・パラメータに対して理想的なインピーダンスを選択する必要があります。